|
|
|
LAD4VG
TeSys D - module d'antiparasitage - varistance - 50..127Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LAD4
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'antiparasitage
|
Compatibilité produit
|
3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
|
Mode d'installation
|
Par clips
|
Technologie d'antiparasitage
|
Varistance (limitation pic)
|
[Uc] tension circuit de commande
|
50...127 V CA
|
Tension de crête maximale
|
2 Uc
|
Poids du produit
|
0,012 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP2x se conformer à CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
70
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,180 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
25,540 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|