|
|
|
LAD7B105
TeSys LAD7 - bloc de connexion - pour LRD1508...32
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bornier
|
Nom de l'appareil
|
LAD
|
Accessoires associés
|
LRD15…
LR3D15…
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Raccordement
|
Bornes à vis
|
Hauteur
|
82 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
100 mm
|
Poids du produit
|
0,1 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,558 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|