Schneider-Electric Sonepar
 
LAD9128GV image- sonepar-france
LAD9128GV
TeSys D - Kit montage lc3d18 gv2
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit TeSys D
Gamme TeSys
Linergy
Nom de l'appareil LAD9
Compatibilité de gamme TeSys TeSys D
TeSys TeSys GV2
Accessoires associés LC1D09
LC1D12
LC1D18
Complémentaires
Composition du kit Verrouillage électrique et mécanique
Lot de raccordement de puissance
Bloc de contact de temporisation LAD S2
Poids du produit 0,15 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14 cm
Largeur de l'emballage 1 18 cm
Longueur de l'emballage 1 5 cm
Poids de l'emballage 1 243 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois