Schneider-Electric Sonepar
 
LADN119 image- sonepar-france
LADN119
TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 1F+1O - cosses Faston
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Nom du produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Bloc de contact auxiliaire
Nom de l'appareil LADN
Compatibilité de gamme TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Emplacement de montage Façade
Composition des pôles 1 NO+1NF
Fonctionnement des contacts Instantané
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 25...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
600 V se conformer à UL 60947-5-1
600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C)
Normes EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit certificat CEI CE
CCC
Complémentaires
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC conforming to CEI 60947-5-1
Courant temporaire admissible 100 A 60 °C 1s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Type de protection Fusible gG 10 A
Endurance mécanique 30 Mcycles
Courant commuté minimum 5 mA
Tension de commutation minimale 17 V
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Mode de raccordement Bornes Faston
Hauteur 48 mm
Largeur 26 mm
Profondeur 42 mm
Couleur Gris foncé
Environnement
Caractéristique d'environnement Environnement normal
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Altitude de fonctionnement 3000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois