|
|
|
LADR06
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - cosses à sertir
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom du produit
|
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contact auxiliaire temporisation
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Composition des pôles
|
1 NO+1NF
|
Fonctionnement des contacts
|
Temps de réponse
|
Type de minuterie
|
Inhibition
|
Plage de temporisation
|
0,3…3 s
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 25...400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-5-1
600 V se conformer à UL 60947-5-1
600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C)
|
Normes
|
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
certificat CEI CE
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Complémentaires
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA
250 A CC
|
Courant temporaire admissible
|
100 A 60 °C 1s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Type de protection
|
Fusible gG 10 A
|
Endurance mécanique
|
5 Mcycles
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Mode de raccordement
|
Bornes à anneau (diamètre externe : 8 mm)
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,7 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
|
Hauteur
|
48 mm
|
Largeur
|
44 mm
|
Profondeur
|
61 mm
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Environnement normal
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
75 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
24 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
757 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
140
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,828 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|