|
|
|
LB1LD03M61
Integral 63 - module de protection LB1-LD - 45..63A - 3P 3d - Id=380..760A
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LB1LD
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur
|
Type de produit ou équipement
|
Module de protection
|
Description des pôles
|
3P
|
Catégorie d'emploi
|
AC-43
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
|
Plage de réglage de la protection thermique
|
45…63 A
|
Courant de déclenchement magnétique
|
380…760 A
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Type de protection
|
Déséquilibre de phases
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 20
|
Complémentaires
Puissance moteur kW
|
15 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
33 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
33 kW à 440 V CA 50/60 Hz
40 kW à 480...525 V CA 50/60 Hz
55 kW à 600...690 V CA 50/60 Hz
|
Poids du produit
|
0,78 kg
|
Environnement
Normes
|
NF C 63-650
|
Traitement de protection
|
TH
|
Degré de protection IP
|
IP20 B se conformer à CEI 60144
IP20 B se conformer à CEI 60529
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,02 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,732 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|