Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys B
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1BM
|
Application du contacteur
|
Allumage-chauffage-moteur
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-1
|
Type de circuit de commande
|
CA
|
Type de bobine
|
Standard
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des pôles
|
3F
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1250 A (à <40 °C) CA AC-1 pour circuit de puissance
1000 A (à <55 °C) CA AC-3 pour circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
530 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
160 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
280 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
500 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
530 kW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
560 kW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
600 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
670 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
|
Contacts auxiliaires
|
2O + 2F
|
[Uc] control circuit voltage
|
220 V CA 50...400 Hz
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc à 50...400 Hz
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 50...400 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V - pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
1000 V - pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
1500 V - pour circuit de puissance se conformer à VDE 0110 gr C
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Profile cranté
Montant support d'équerre
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 35 N.m - sur barres
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 1000 V CA 50/60 Hz
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
1250 A à <40 °C pour circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
10000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
10000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
|
Pouvoir assigné de coupure
|
10000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
10000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
4000 A à 1000 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
4000 A à 1000 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
8000 A à 660...690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
8000 A à 660...690 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
9000 A à 500 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-1
9000 A à 500 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4
|
Calibre du fusible à associer
|
1200 A aM à <= 440 V pour circuit de puissance
1200 A gI à <= 440 V pour circuit de puissance
1500 A gI à <= 440 V pour circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
0,18 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz pour circuit de puissance
|
Puissance dissipée par pôle
|
180 W AC-3 - Ith 1250 A
280 W AC-1 - Ith 1250 A
|
Puissance d'appel en VA
|
1300 VA
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
31 VA 50/60 Hz
|
Temps de fonctionnement
|
100…150 ms fermeture
50…100 ms ouverture
|
Endurance mécanique
|
1200000 cycle
|
Vitesse de commande maxi
|
120 cyc/h à <55 °C
|
Hauteur
|
490 mm
|
Largeur
|
570 mm
|
Profondeur
|
475 mm
|
Poids du produit
|
57 kg
|