Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D09G7 image- sonepar-france
LC1D09G7
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 120Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
[Uc] Tension de contrôle de commande 120 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Puissance moteur kW 2,2 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
2,2 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
2,2 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
Puissance moteur HP (UL / CSA) 1 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
2 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
2 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
5 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
7,5 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
0,33 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
Code de compatibilité LC1D
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Fréquence Avec
[Ith] courant thermique conventionnel 25 A (at 60 °C) for circuit de puissance
10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
Pouvoir assigné de coupure 250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 105 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
210 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
30 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
61 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Impédance moyenne 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 15 Mcycles
Durée de vie électrique 0,6 Mcycles 25 A AC-1 à Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3e à Ue <= 440 V
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1,1 Uc 60…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 2…3 W at 50/60 Hz
Temps de fonctionnement 12…22 ms fermeture
4…19 ms ouverture
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Couple de serrage Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Contacts auxiliaires 1 "O" + 1 "F"
Type de contacts auxiliaires Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
Support de montage Rail
Platine
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60335-1
Certifications du produit GL
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue climatique Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur ouvert (10 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 86 mm
Poids du produit 0,32 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,500 cm
Largeur de l'emballage 1 9,200 cm
Longueur de l'emballage 1 11,800 cm
Poids de l'emballage 1 362,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 6,187 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois