Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D1150046M5 image- sonepar-france
LC1D1150046M5
TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 220Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Description des pôles 4P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 460 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 200 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
[Uc] Tension de contrôle de commande 220 V CA 50 Hz
Complémentaires
Code de compatibilité LC1D
Composition des contacts pôle puissance 4NO
Fréquence Avec
[Ith] courant thermique conventionnel 200 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 1260 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 250 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
550 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
950 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
1100 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
Calibre du fusible à associer 250 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
200 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Impédance moyenne 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 24 W AC-1
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité B10d = 684932 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 8 Mcycles
Durée de vie électrique 0,8 Mcycles 200 A AC-1 à Ue <= 440 V
Type de circuit de commande CA à 50 Hz
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…55 °C opérationnel CA 50 Hz
1...1,1 Uc 55…70 °C opérationnel CA 50 Hz
Puissance d'appel en VA 300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 3…8 W at 50 Hz
Temps de fonctionnement 6…20 ms ouverture
20…50 ms fermeture
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Télécommande: bornes à anneau - external diameter: 8 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau - external diameter: 25 mm
Circuit de puissance: barres 1 - busbar cross section: 5 x 25 mm
Couple de serrage Télécommande :1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm M3,5
Télécommande :1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M3,5
Circuit de puissance :12 N.m - sur bornes à anneau hexagonal tête de vis13 mm M8
Circuit de puissance :12 N.m - sur barres hexagonal tête de vis13 mm M8
Télécommande :1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis pozidriv n°2 M3,5
Support de montage Platine
Rail
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit CCC
RINA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
GL
BV
GOST
UL
UKCA
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue climatique Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur ouvert (6 Gn pour 11 ms)
Hauteur 158 mm
Largeur 155 mm
Profondeur 115 mm
Poids du produit 2,86 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 21,000 cm
Largeur de l'emballage 1 23,000 cm
Longueur de l'emballage 1 22,000 cm
Poids de l'emballage 1 2,576 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 59,368 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois