Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D1506U7 image- sonepar-france
LC1D1506U7
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 240Vca
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys D
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-4
AC-1
Description des pôles 3P
Power pole contact composition 3F
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 200 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
150 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
Puissance moteur kW 40 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
80 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
90 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
100 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
22 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 40 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
50 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
100 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
125 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Tension circuit de commande 240 V CA 50/60 Hz
Contacts auxiliaires 1O + 1F
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 200 A à <60 °C pour circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
1660 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 1400 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 250 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
580 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
1200 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
1400 A à <40 °C - 12,5 kA Eff. 1s pour circuit de puissance
100 A - 12,5 kA Eff. 1s pour circuit de signalisation
120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
315 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
250 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
Impédance moyenne 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz pour circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Durée de vie électrique 0,85 Mcycles 150 A AC-3 à Ue <= 440 V
1 Mcycles 200 A AC-1 à Ue <= 440 V
Puissance dissipée par pôle 24 W AC-1
13,5 W AC-3
Front cover Avec
Support de montage Rail
Platine
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit CCC
GL
DNV
BV
UL
CSA
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
Mode de raccordement Télécommande: bornes à anneau (diamètre externe: 8 mm)
Circuit de puissance: bornes à anneau (diamètre externe: 25 mm)
Circuit de puissance: barres 1 câble(s) - section du jeu de barre: 5 x 25 mm
Couple de serrage Télécommande: 1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis: M3.5
Télécommande: 1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis: M3.5
Circuit de puissance: 12 N.m - sur bornes à anneau hexagonal 13 mm vis: M8
Circuit de puissance: 12 N.m - sur barres hexagonal 13 mm vis: M8
Temps de fonctionnement 20…35 ms fermeture
40…75 ms ouverture
Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 8 Mcycles
Vitesse de commande maxi 1200 cyc/h à <60 °C
Complémentaires
Technologie bobine Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,5 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8…1,15 Uc -40…55 °C opérationnel CA 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Dissipation thermique 3…4,5 W à 50/60 Hz
Type de contacts auxiliaires Type branchés mécaniquement 1O + 1F se conformer à IEC 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Courant commuté minimum 5 mA pour circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V pour circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ pour circuit de signalisation
Compatibilité du contact M13
Code de compatibilité LC1D
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Degré de pollution 3
Température de fonctionnement -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Altitude de fonctionnement 0…3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue au feu V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur ouvert: 6 Gn pour 11 ms
Hauteur 158 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 136 mm
Poids du produit 2,5 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 2,203 kg
Hauteur de l'emballage 1 17,5 cm
Largeur de l'emballage 1 19,5 cm
Longueur de l'emballage 1 21 cm
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 6
Poids de l'emballage 2 13,838 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 24
Poids de l'emballage 3 66,38 kg
Hauteur de l'emballage 3 75 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois