Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D18FE7TQ image- sonepar-france
LC1D18FE7TQ
contacteur CONT 18A 1F plus 1O 115V 50-60
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-1
AC-3e
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 32 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
18 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
18 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
[Uc] Tension de contrôle de commande 115 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Puissance moteur kW 10 kW at 500 V CA 50/60 Hz
10 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz
4 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz
7,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz
9 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz
Puissance moteur HP (UL / CSA) 1 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monophasé motors conforming to UL
1 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monophasé motors conforming to CSA
10 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors conforming to CSA
10 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors conforming to UL
15 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors conforming to CSA
15 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors conforming to UL
5 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors conforming to CSA
5 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors conforming to UL
3 hp at 230...240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors conforming to CSA
3 hp at 230...240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors conforming to UL
5 hp at 230...240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors conforming to CSA
5 hp at 230...240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors conforming to UL
Code de compatibilité LC1D
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Fréquence Avec
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C) for télécommande
32 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA for télécommande conforming to CEI 60947-5-1
300 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 300 kA at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Calibre du fusible à associer 10 A gG for télécommande conforming to CEI 60947-5-1
35 A at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
50 A at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
Impédance moyenne 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 0,8 W AC-3
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3e
[Ui] tension assignée d'isolement Télécommande: 600 V CSA certifié
Télécommande: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Télécommande: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Catégorie de surtension III
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 15000000 cycle
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Technologie bobine Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc 60 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc 60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc 60 °C opérationnel CA 60 Hz
Puissance d'appel en VA 70 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 7 VA 50/60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 2…3 W at 50/60 Hz for télécommande
Temps de fonctionnement 4…19 ms ouverture
12…22 ms fermeture
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…6 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Couple de serrage Télécommande :1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,7 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance :1,7 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Télécommande :1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
Circuit de puissance :1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
Contacts auxiliaires 1 "O" + 1 "F"
Tension de commutation minimale 17 V for télécommande
Courant commuté minimum 5 mA for télécommande
Résistance d'isolement > 10 MΩ for télécommande
Temps de non-chevauchement 1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
Support de montage Rail
Platine
Environnement
Normes UL 508
EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60335-1
Certifications du produit CSA
UL
DNV
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
BV
RINA
GL
UKCA
Degré de protection IP IP2x se conformer à CEI 60529
IP2x se conformer à VDE 0106
Tenue climatique Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil -5…60 °C
-40…70 °C à Uc
Altitude de fonctionnement 3000 m sans déclassement
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Chocs contacteur ouvert (10 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 86 mm
Poids du produit 3,3 kg
Quantité du lot Lot de 10
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,0 cm
Largeur de l'emballage 1 30,0 cm
Longueur de l'emballage 1 40,0 cm
Poids de l'emballage 1 352,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,903 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois