Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D256SD image- sonepar-france
LC1D256SD
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 72Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
40 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
[Uc] Tension de contrôle de commande 72 V CC
Complémentaires
Puissance moteur kW 5,5 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
5,5 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
Puissance moteur HP (UL / CSA) 3 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
2 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
7,5 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
15 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
20 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
7,5 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
Code de compatibilité LC1D
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Fréquence Avec
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
40 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
450 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 450 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 240 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
380 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
50 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
120 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
40 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Impédance moyenne 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 30 Mcycles
Durée de vie électrique 1,65 Mcycles 25 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-1 à Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 25 A AC-3e à Ue <= 440 V
Type de circuit de commande Cc standard
Technologie bobine Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
Plage de tension du circuit de commande 0,1 à 0,25 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
0,7 à 1,25 Uc -40…60 °C opérationnel CC
1...1,25 Uc 60…70 °C opérationnel CC
Puissance d'appel en W 5,4 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 5,4 W à 20 °C
Temps de fonctionnement 63 ±15 % ms fermeture
20 ±20 % ms ouverture
Constante de temps 28 ms
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Télécommande: bornes à anneau - external diameter: 8 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau - external diameter: 10 mm
Couple de serrage Télécommande :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm M3,5
Télécommande :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M3,5
Circuit de puissance :2,5 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 8 mm M4
Circuit de puissance :2,5 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M4
Contacts auxiliaires 1 "O" + 1 "F"
Type de contacts auxiliaires Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
Support de montage Platine
Rail
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
BV
RINA
CSA
GOST
UL
DNV
GL
UKCA
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue climatique Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Hauteur 85 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 101 mm
Poids du produit 0,53 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,9 cm
Largeur de l'emballage 1 9,0 cm
Longueur de l'emballage 1 5,4 cm
Poids de l'emballage 1 544,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois