Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D25NL image- sonepar-france
LC1D25NL
contacteur CONT 25A 1F plus 1O 60V BC LPL
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-4
AC-3
AC-1
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
40 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
[Uc] Tension de contrôle de commande 60 V CC
Complémentaires
Puissance moteur kW 5,5 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Puissance moteur HP (UL / CSA) 3 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
2 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
7,5 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
15 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
20 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
7,5 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
Code de compatibilité LC1D
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Compatibilité du contact M5
Fréquence Avec
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
40 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
450 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 450 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 240 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
380 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
50 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
120 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
40 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Impédance moyenne 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 30 Mcycles
Durée de vie électrique 1,65 Mcycles 25 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-1 à Ue <= 440 V
Type de circuit de commande Cc basse consommation
Technologie bobine Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
Plage de tension du circuit de commande 0,1 à 0,3 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
0,8 à 1,25 Uc -40…60 °C opérationnel CC
1...1,25 Uc 60…70 °C opérationnel CC
Puissance d'appel en W 2,4 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 2,4 W à 20 °C
Temps de fonctionnement 77 ±15 % ms fermeture
25 ±20 % ms ouverture
Constante de temps 40 ms
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…10 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Couple de serrage Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance :2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Contacts auxiliaires 1 "O" + 1 "F"
Type de contacts auxiliaires Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
Support de montage Platine
Rail
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit BV
GL
CCC
CSA
RINA
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
DNV
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue climatique Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Hauteur 85 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 101 mm
Poids du produit 0,53 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,9 cm
Largeur de l'emballage 1 11,1 cm
Longueur de l'emballage 1 8,9 cm
Poids de l'emballage 1 420 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois