Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D386K7 image- sonepar-france
LC1D386K7
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 38A - bobine 100Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 50 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
38 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
38 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
[Uc] Tension de contrôle de commande 100 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Puissance moteur kW 18,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
Puissance moteur HP (UL / CSA) 10 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
10 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
5 hp at 240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
20 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
25 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
Code de compatibilité LC1D
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Fréquence Avec
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
50 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
550 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 550 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 60 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
430 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
150 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
310 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
63 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Impédance moyenne 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 15 Mcycles
Durée de vie électrique 1,4 Mcycles 50 A AC-1 à Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3e à Ue <= 440 V
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1,1 Uc 60…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 2…3 W at 50/60 Hz
Temps de fonctionnement 4…19 ms ouverture
12…22 ms fermeture
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Télécommande: bornes à anneau - external diameter: 8 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau - external diameter: 10 mm
Couple de serrage Télécommande :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm M3,5
Télécommande :1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M3,5
Circuit de puissance :2,5 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 8 mm M4
Circuit de puissance :2,5 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M4
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Circuit de puissance :2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Contacts auxiliaires 1 "O" + 1 "F"
Type de contacts auxiliaires Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
Support de montage Platine
Rail
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60335-1
Certifications du produit UL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
GL
CCC
CSA
DNV
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue climatique Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Hauteur 85 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 92 mm
Poids du produit 0,38 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,9 cm
Largeur de l'emballage 1 9,0 cm
Longueur de l'emballage 1 5,4 cm
Poids de l'emballage 1 370,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois