Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D806EW image- sonepar-france
LC1D806EW
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 48Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 300 V CC 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 690 V CA
[Ie] courant assigné d'emploi 125 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
[Uc] control circuit voltage 48 V CC
Complémentaires
Puissance moteur kW 22 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
45 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
22 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
Puissance moteur HP (UL / CSA) 7,5 hp at 120 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
15 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
30 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
30 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
60 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
60 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
Code de compatibilité LC1D
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Compatibilité du contact M9
Fréquence Avec
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
125 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 640 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
990 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
135 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
320 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Impédance moyenne 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 5,1 W AC-3
12,5 W AC-1
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 10 Mcycles
Durée de vie électrique 0,8 Mcycles 125 A AC-1 à Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3 à Ue <= 440 V
Type de circuit de commande Cc plage large
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,75 à 1,2 Uc -40…55 °C opérationnel CC
0,1 à 0,3 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
1...1,2 Uc 55…70 °C opérationnel CC
Puissance d'appel en W 22 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 22 W à 20 °C
Temps de fonctionnement 95…130 ms fermeture
20…35 ms ouverture
Constante de temps 75 ms
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Télécommande: bornes à anneau - external diameter: 8 mm
Circuit de puissance: barres 1 - busbar cross section: 3 x 16 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau - external diameter: 17 mm
Couple de serrage Télécommande :1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm M3,5
Télécommande :1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M3,5
Circuit de puissance :5 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 8 mm M6
Circuit de puissance :5 N.m - sur bornes à anneau hexagonal tête de vis10 mm M6
Circuit de puissance :5 N.m - sur barres - avec tournevis plat Ø 8 mm M6
Circuit de puissance :5 N.m - sur barres hexagonal tête de vis10 mm M6
Contacts auxiliaires 1 "O" + 1 "F"
Type de contacts auxiliaires Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
Support de montage Platine
Rail
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit CCC
CSA
BV
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
RINA
GOST
GL
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue climatique Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur fermé (10 Gn pour 11 ms)
Hauteur 127 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 186 mm
Poids du produit 2,59 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 21 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 14 cm
Poids de l'emballage 1 2,544 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois