Puissance moteur kW
|
22 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
45 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
22 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
|
Puissance moteur HP (UL / CSA)
|
7,5 hp at 120 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
15 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors
30 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
30 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
60 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
60 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
|
Code de compatibilité
|
LC1D
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
Fréquence
|
Avec
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
125 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
640 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
990 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
135 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
320 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de puissance
|
Puissance dissipée par pôle
|
5,1 W AC-3
12,5 W AC-1
5,1 W AC-3e
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Degré de pollution
|
3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
4 Mcycles
|
Durée de vie électrique
|
0,8 Mcycles 125 A AC-1 à Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3e à Ue <= 440 V
|
Type de circuit de commande
|
Cc standard
|
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,1 à 0,3 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
0,85…1,1 Uc -40…55 °C opérationnel CC
1...1,1 Uc 55…70 °C opérationnel CC
|
Puissance d'appel en W
|
22 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
22 W à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
95…130 ms fermeture
20…35 ms ouverture
|
Constante de temps
|
75 ms
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: connecteur 2 4…25 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: connecteur 2 4…16 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: connecteur 1 4…50 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: connecteur 2 4…25 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mm
Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur hexagonal tête de vis4 mm
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
|
Contacts auxiliaires
|
1 "O" + 1 "F"
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
|
Fréquence circuit signalisation
|
25 à 400 Hz
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
RINA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
GL
DNV
GOST
UL
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant se conformer à CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068-2-30
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur fermé (10 Gn pour 11 ms)
|
Hauteur
|
127 mm
|
Largeur
|
85 mm
|
Profondeur
|
186 mm
|
Poids du produit
|
2,59 kg
|