Code de compatibilité
|
LC1D
|
Composition des contacts pôle puissance
|
4NO
|
Fréquence
|
Avec
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
20 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
30 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
61 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
105 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
210 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
2,5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
|
Puissance dissipée par pôle
|
1,56 W AC-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Degré de pollution
|
3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
15 Mcycles
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1,1 Uc 60…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
|
Puissance d'appel en VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Temps de fonctionnement
|
4…19 ms ouverture
12…22 ms fermeture
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: bornes à ressort 1 2,5 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: bornes à ressort 2 2,5 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: bornes à ressort 1 2,5 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: bornes à ressort 2 2,5 mm² - cable stiffness: souple sans embout
|
Contacts auxiliaires
|
1 "O" + 1 "F"
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
|
Fréquence circuit signalisation
|
25 à 400 Hz
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60335-1
|
Certifications du produit
|
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CCC
DNV
GOST
RINA
CSA
BV
GL
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant se conformer à CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068-2-30
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur ouvert (10 Gn pour 11 ms)
|
Hauteur
|
99 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
92 mm
|
Poids du produit
|
0,365 kg
|