Schneider-Electric Sonepar
 
LC1F1000M7 image- sonepar-france
LC1F1000M7
TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - circuit commande 220VCA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 440 V CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 220 V CA 40...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 1250 A (at <40 °C) at <= 440 V CA AC-1
1000 A (at <55 °C) at <= 440 V CA AC-3
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 1250 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 8 kA conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 10000 A 40 °C - 10 s
7500 A 40 °C - 30 s
5500 A 40 °C - 1 min
4200 A 40 °C - 3 min
3000 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 2000 A gG at <= 440 V
Impédance moyenne 0,1 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 200 W AC-1
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Vitesse de commande maxi 600 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 40…80 ms fermeture
100…200 ms ouverture
Mode de raccordement Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : barre 3 câble(s)
Circuit de puissance : barre 4 câble(s)
Support de montage Platine
Plage de puissance moteur 315 kW à 220…230 V 3 phases
560 kW à 380…400 V 3 phases
630 kW à 415 V 3 phases
670 kW à 440 V 3 phases
Type de démarreur moteur Contacteur en ligne direct
Tension de la bobine-contacteur 220 V CA standard
Normes EN 60947-1
CEI 60947-4-1
EN 60947-4-1
CEI 60947-1
Certifications du produit CCC
CSA
CB
UKCA
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…60 °C
Hauteur 332 mm
Largeur 438 mm
Profondeur 238,6 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids du produit 31 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 36,1 cm
Largeur de l'emballage 1 48,3 cm
Longueur de l'emballage 1 60,3 cm
Poids de l'emballage 1 23,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois