Schneider-Electric Sonepar
 
LC1F1154M7 image- sonepar-france
LC1F1154M7
TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 220Vca
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
Description des pôles 4P
Power pole contact composition 4F
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 200 A (à <40 °C) à <= 440 V AC-1
Tension circuit de commande 220 V CA 40...400 Hz
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 200 A à <40 °C
Pouvoir assigné de coupure 920 A se conformer à IEC 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1100 A à <40 °C - 10 s
640 A à <40 °C - 30 s
520 A à <40 °C - 1 min
400 A à <40 °C - 3 min
320 A à <40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 125 A aM à <= 440 V
200 A gG à <= 440 V
Impédance moyenne 0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 15 W AC-1
Support de montage Platine
Normes EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
Certifications du produit RMRoS
CB
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
UL
ABS
CCC
Mode de raccordement Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 20 x 3 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 95 mm²
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 95 mm²
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Couple de serrage Circuit de puissance: 10 N.m
Télécommande: 1,2 N.m
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 770 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 8,1 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Dissipation thermique 5,9…7,2 W
Temps de fonctionnement 35 ms fermeture (à Uc)
130 ms ouverture (à Uc)
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Code de compatibilité LC1F
Environnement
Degré de protection IP IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -40…60 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil 60…70 °C à Uc
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Hauteur 162 mm
Largeur 200,5 mm
Profondeur 171 mm
Poids du produit 3,83 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 4,63 kg
Hauteur de l'emballage 1 20 cm
Largeur de l'emballage 1 22 cm
Longueur de l'emballage 1 27 cm
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 18
Poids de l'emballage 2 91,84 kg
Hauteur de l'emballage 2 80 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois