Schneider-Electric Sonepar
 
LC1F150G7 image- sonepar-france
LC1F150G7
TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 120Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-4
AC-3
AC-1
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
[Uc] tension circuit de commande 120 V CA 40...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 250 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
150 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 250 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 1200 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 160 A aM at <= 440 V
250 A gG at <= 440 V
Impédance moyenne 0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 22 W AC-1
8 W AC-3
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Puissance moteur kW 75 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
40 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Puissance d'appel en VA 770 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 8,1 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 35 ms fermeture (à Uc)
130 ms ouverture (à Uc)
Mode de raccordement Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 25 x 3 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 120 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 120 mm²
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Couple de serrage Télécommande :1,2 N.m
Circuit de puissance :18 N.m
Support de montage Platine
Dissipation thermique 5,9…7,2 W
Normes JIS C8201-4-1
CEI 60947-1
EN 60947-4-1
CEI 60947-4-1
EN 60947-1
Certifications du produit CB
UL
RMRoS
BV
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CCC
ABS
UKCA
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz
Environnement
Degré de protection IP IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -40…60 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil 60…70 °C à Uc
Hauteur 170 mm
Largeur 163,5 mm
Profondeur 171 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids du produit 3,43 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 21,0 cm
Largeur de l'emballage 1 20,0 cm
Longueur de l'emballage 1 24,0 cm
Poids de l'emballage 1 4,19 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois