|
|
|
LC1F185
TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V 185A - sans bobine
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys F
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1F
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-4
AC-1
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
275 A (à <40 °C) à <= 440 V AC-1
185 A (à <55 °C) à <= 440 V AC-3
|
Puissance moteur kW
|
100 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 220...240 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
|
Complémentaires
[Uc] tension circuit de commande
|
24...575 V CA 40...400 Hz avec bobine LX9
24...460 V cc avec bobine LX4
100...250 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
100...380 V cc avec bobine LXE
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
275 A (at 40 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
1850 A conforming to CEI 60947-4-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1480 A conforming to CEI 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
25 W AC-1
12 W AC-3
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 40...400 Hz avec bobine LX9
Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc CA 40...400 Hz avec bobine LX9
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CC avec bobine LX4
Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc CC avec bobine LX4
Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
Perte de niveau: 0...60 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
Opérationnel: 85...418 V CC avec bobine LXE
Perte de niveau: 0...45 V CC avec bobine LXE
|
Dissipation thermique
|
8…9,8 W
2,2…2,5 W
|
Temps de fonctionnement
|
35 ms fermeture pour avec bobine LX9
130 ms ouverture pour avec bobine LX9
30…40 ms fermeture pour avec bobine LX4
30…50 ms ouverture pour avec bobine LX4
40…80 ms fermeture pour avec bobine LXE
6...54 ms ouverture pour avec bobine LXE
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
ABS
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CSA
CB
UL
BV
RMRoS
DNV
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 25 x 3 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 150 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 150 mm²
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,2…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,25…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,2…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :18 N.m
Télécommande :1,2 N.m
Télécommande :0,6 N.m
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Puissance d'appel en VA
|
950…1180 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX9
737…902 VA (at 20 °C)avec bobine LX4
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)avec bobine LXE
270…320 VA (at 20 °C)avec bobine LXE
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
8,9…10,9 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX9
4,13…5,07 VA (at 20 °C)avec bobine LX4
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)avec bobine LXE
2,5…4,0 VA (at 20 °C)avec bobine LXE
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…70 °C
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 5 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 7 Gn pour 1/2 onde sinusoïdale (11 ms)
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 1/2 sinusoïdale(11 ms)
|
Hauteur
|
174 mm
|
Largeur
|
168,5 mm
|
Profondeur
|
181 mm
|
Poids du produit
|
5,45 kg
|
Couleur
|
-
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
24,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
27,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,379 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
61,048 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|