[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
315 A (at 40 °C)
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1800 A conforming to CEI 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1800 A 40 °C - 10 s
1000 A 40 °C - 30 s
850 A 40 °C - 1 min
560 A 40 °C - 3 min
440 A 40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
315 A gG at <= 440 V
250 A aM at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
32 W AC-1
16 W AC-3
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
Puissance moteur kW
|
110 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
129 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
129 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
63 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
40 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc (à 55 °C)
|
Durée de vie mécanique
|
10 Mcycles
|
Puissance d'appel en W
|
800 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
5 W à 20 °C
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Temps de fonctionnement
|
30…40 ms fermeture
30…50 ms ouverture
|
Mode de raccordement
|
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 32 x 4 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 185 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 185 mm²
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,2 N.m
Circuit de puissance :35 N.m
|
Support de montage
|
Platine
|
Dissipation thermique
|
5 W
|
Plage de puissance moteur
|
55…100 kW à 200…240 V 3 phases
110…220 kW à 480…500 V 3 phases
110…220 kW à 380…440 V 3 phases
|
Type de démarreur moteur
|
Contacteur en ligne direct
|
Tension de la bobine-contacteur
|
24 V cc standard
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
EN 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
CB
DNV
BV
ABS
UL
CSA
RMRoS
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|
Type de circuit de commande
|
Cc standard
|