Schneider-Electric Sonepar
 
LC1F225U7 image- sonepar-france
LC1F225U7
TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 225A - bobine 240Vca
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys F
Fonction produit Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-4
AC-1
Description des pôles 3P
Power pole contact composition 3F
[Ue] tension assignée d'emploi <= 460 V CC
<= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 315 A (à <40 °C) à <= 440 V AC-1
225 A (à <55 °C) à <= 440 V AC-3
Puissance moteur kW 110 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
129 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
129 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
63 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
40 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Tension circuit de commande 240 V CA 40...400 Hz
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 315 A à <40 °C
Pouvoir assigné de coupure 1800 A se conformer à IEC 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1800 A à <40 °C - 10 s
1000 A à <40 °C - 30 s
850 A à <40 °C - 1 min
560 A à <40 °C - 3 min
440 A à <40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 315 A gG à <= 440 V
250 A aM à <= 440 V
Impédance moyenne 0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 32 W AC-1
16 W AC-3
Support de montage Platine
Normes JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-1
Certifications du produit BV
CB
ABS
RMRoS
UL
CSA
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 32 x 4 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 185 mm²
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 185 mm²
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Couple de serrage Télécommande: 1,2 N.m
Circuit de puissance: 35 N.m
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 1070 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 9,9 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Dissipation thermique 8…9,8 W
Temps de fonctionnement 35 ms fermeture (à Uc)
130 ms ouverture (à Uc)
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Code de compatibilité LC1F
Motor power range 55…100 kW à 200…240 V 3 phases
110…220 kW à 480…500 V 3 phases
110…220 kW à 380…440 V 3 phases
Type de démarreur de moteur Contacteur en ligne direct
Tension de la bobine-contacteur 240 V CA standard
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Hauteur 197 mm
Largeur 168,5 mm
Profondeur 181 mm
Poids du produit 4,75 kg
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 5,353 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois