[Uc] tension circuit de commande
|
24...1000 V CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
24...460 V cc avec bobine LX4
100...250 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
100...380 V avec bobine LXE
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
350 A (at 40 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
2650 A CA conforming to CEI 60947-4-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
2120 A conforming to CEI 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
37 W AC-1
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CC avec bobine LX4
Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc CC avec bobine LX4
Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
Perte de niveau: 0...60 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
Opérationnel: 85...418 V CC avec bobine LXE
Perte de niveau: 0...45 V CC avec bobine LXE
|
Dissipation thermique
|
8 W
2,2…2,5 W
|
Temps de fonctionnement
|
40…65 ms fermeture pour avec bobine LX1/LX9
100…170 ms ouverture pour avec bobine LX1/LX9
40…50 ms fermeture pour avec bobine LX4
40…65 ms ouverture pour avec bobine LX4
40…80 ms fermeture pour avec bobine LXE
6...54 ms ouverture pour avec bobine LXE
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
CEI 60947-1
CEI 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
EN 60947-4-1
|
Certifications du produit
|
ABS
CB
DNV
RMRoS
UL
CSA
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 32 x 4 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 240 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 240 mm²
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,2…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,25…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,2…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :35 N.m
Télécommande :1,2 N.m
Télécommande :0,6 N.m
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Puissance d'appel en VA
|
600…700 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX1/LX9
655…803 VA (at 20 °C)avec bobine LX4
300…350 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)avec bobine LXE
300…310 VA (at 20 °C)avec bobine LXE
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
8…10 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX1/LX9
3,68…4,53 VA (at 20 °C)avec bobine LX4
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)avec bobine LXE
2,5…4,0 VA (at 20 °C)avec bobine LXE
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V AC-1
<= 690 V AC-3
<= 690 V AC-4
<= 460 V CC
|