[Uc] tension circuit de commande
|
48...1000 V CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
48...440 V cc avec bobine LX4
100...250 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
100...380 V cc avec bobine LXE
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
500 A (at 40 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
4000 A CA conforming to CEI 60947-4-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
3200 A conforming to CEI 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
3600 A 40 °C - 10 s
2400 A 40 °C - 30 s
1700 A 40 °C - 1 min
1200 A 40 °C - 3 min
1000 A 40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
65 W AC-1
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CC avec bobine LX4
Perte de niveau: 0,2 à 0,35 Uc CC avec bobine LX4
Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
Perte de niveau: 0...60 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE
Opérationnel: 85...418 V CC avec bobine LXE
Perte de niveau: 0...45 V CC avec bobine LXE
|
Dissipation thermique
|
14 W
2,2…5,5 W
|
Temps de fonctionnement
|
40…75 ms fermeture pour avec bobine LX1/LX9
100…170 ms ouverture pour avec bobine LX1/LX9
50…60 ms fermeture pour avec bobine LX4
45…60 ms ouverture pour avec bobine LX4
40…80 ms fermeture pour avec bobine LXE
6...54 ms ouverture pour avec bobine LXE
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
JIS C8201-4-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
|
Certifications du produit
|
CB
ABS
DNV
RMRoS
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
UL
CSA
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 30 x 5 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 2 câble(s) 150 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,2…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,25…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,2…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :35 N.m
Télécommande :1,2 N.m
Télécommande :0,6 N.m
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Puissance d'appel en VA
|
1000…1150 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX1/LX9
920…1140 VA (at 20 °C)avec bobine LX4
360…470 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)avec bobine LXE
410…450 VA (at 20 °C)avec bobine LXE
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
12…18 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX1/LX9
4…7,5 VA (at 20 °C)avec bobine LX4
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)avec bobine LXE
2,5…4,0 VA (at 20 °C)avec bobine LXE
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|