Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys F
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1F
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1
AC-4
AC-3
|
Description des pôles
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3F
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
500 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
400 A (à <55 °C) à <= 440 V CA AC-3
|
Puissance moteur kW
|
75 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
200 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
220 kW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
250 kW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
257 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
280 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
185 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
|
Tension circuit de commande
|
110 V CA 40...400 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
500 A à <40 °C
|
Pouvoir assigné de coupure
|
3200 A se conformer à IEC 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
3600 A à <40 °C - 10 s
2400 A à <40 °C - 30 s
1700 A à <40 °C - 1 min
1200 A à <40 °C - 3 min
1000 A à <40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
400 A aM à <= 440 V
500 A gG à <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
65 W AC-1
42 W AC-3
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
|
Certifications du produit
|
BV
UL
CB
ABS
RINA
CSA
RMRoS
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 30 x 5 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau 2 câble(s) 150 mm²
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1,2 N.m
Circuit de puissance: 35 N.m
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
15 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
14 W
|
Temps de fonctionnement
|
40…65 ms fermeture
100…170 ms ouverture
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|
Motor power range
|
110…220 kW à 480…500 V 3 phases
110…220 kW à 380…440 V 3 phases
110…220 kW à 200…240 V 3 phases
250…500 kW à 480…500 V 3 phases
|
Type de démarreur de moteur
|
Contacteur en ligne direct
|
Tension de la bobine-contacteur
|
110 V CA standard
|