Schneider-Electric Sonepar
 
LC1F5007F7 image- sonepar-france
LC1F5007F7
contacteur CONT.ELECTRO.110V-50-60HZ
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Catégorie d'emploi AC-4
Complémentaires
Puissance moteur kW 80 kW at 400 V CA (AC-4)
Mode de raccordement Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Normes EN 60947-4-1
CEI 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
CEI 60947-1
Certifications du produit UL
RMRoS
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
CCC
CB
ABS
RINA
BV
Code de compatibilité LC1F
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 27,5 cm
Largeur de l'emballage 1 30 cm
Longueur de l'emballage 1 30 cm
Poids de l'emballage 1 11,82 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois