Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys F
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1F
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-4
AC-1
AC-3
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1000 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
630 A (à <55 °C) à <= 440 V CA AC-3
|
Puissance moteur kW
|
335 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
375 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 220...240 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
|
[Uc] tension circuit de commande
|
48...1000 V CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
48...440 V cc avec bobine LX4
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
1000 A (at 40 °C)
1250 A
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
6300 A CA conforming to CEI 60947-4-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
5040 A conforming to CEI 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
630 A aM at <= 440 V
1000 A gG at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
120 W AC-1
48 W AC-3
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc CA 40...400 Hz avec bobine LX1/LX9
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CC avec bobine LX4
Perte de niveau: 0,2 à 0,35 Uc CC avec bobine LX4
|
Dissipation thermique
|
20 W
|
Temps de fonctionnement
|
40…80 ms fermeture pour avec bobine LX1/LX9
100…200 ms ouverture pour avec bobine LX1/LX9
60…70 ms fermeture pour avec bobine LX4
40…50 ms ouverture pour avec bobine LX4
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
EN 60947-4-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
|
Certifications du produit
|
ABS
UL
RINA
DNV
CSA
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RMRoS
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 60 x 5 mm
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :58 N.m
Télécommande :1,2 N.m
|
Endurance mécanique
|
5 Mcycles
|
Puissance d'appel en VA
|
1500…1730 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX1/LX9
1420…1920 VA (at 20 °C)avec bobine LX4
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
20…25 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX1/LX9
6,5…12,5 VA (at 20 °C)avec bobine LX4
|
Vitesse de commande maxi
|
1200 cyc/h à <55 °C
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans réduction de courant
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 6 Gn pour 1/2 onde sinusoïdale (11 ms)
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 1/2 sinusoïdale(11 ms)
|
Hauteur
|
304 mm
|
Largeur
|
309 mm
|
Profondeur
|
255 mm
|
Poids du produit
|
18,6 kg
|