Schneider-Electric Sonepar
 
LC1F6304U7 image- sonepar-france
LC1F6304U7
TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 1000A - bobine240Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
Description des pôles 4P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
[Uc] tension circuit de commande 240 V CA 40...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 1000 A (at <40 °C) at <= 440 V CA AC-1
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 1000 A (at 40 °C)
1250 A
Pouvoir assigné de coupure 5040 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 1000 A gG at <= 440 V
630 A aM at <= 440 V
Impédance moyenne 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 120 W AC-1
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 4NO
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Durée de vie mécanique 5 Mcycles
Puissance d'appel en VA 1650 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 22 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Vitesse de commande maxi 1200 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 40…80 ms fermeture
100…200 ms ouverture
Mode de raccordement Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 60 x 5 mm
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Couple de serrage Télécommande :1,2 N.m
Circuit de puissance :58 N.m
Support de montage Platine
Dissipation thermique 20 W
Normes EN 60947-4-1
CEI 60947-1
CEI 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
Certifications du produit RMRoS
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
DNV
CCC
CB
BV
ABS
UKCA
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C
Hauteur 304 mm
Largeur 389 mm
Profondeur 255 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids du produit 21,5 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 29,0 cm
Largeur de l'emballage 1 34,0 cm
Longueur de l'emballage 1 43,0 cm
Poids de l'emballage 1 21,6 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois