Gamme
|
TeSys
|
Gamme de produit
|
TeSys F
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1F
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-1
AC-4
|
Description des pôles
|
3P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
|
[Uc] tension circuit de commande
|
400 V CC
380...415 V CA 40...400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1000 A (at <40 °C) at <= 440 V CA AC-1
800 A (at <55 °C) at <= 440 V CA AC-3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
1000 A (at 40 °C)
|
Pouvoir assigné de coupure
|
6400 A conforming to CEI 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
5500 A 40 °C - 10 s
4600 A 40 °C - 30 s
3600 A 40 °C - 1 min
2600 A 40 °C - 3 min
1700 A 40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
1000 A gG at <= 440 V
800 A aM at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
120 W AC-1
77 W AC-3
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
Puissance moteur kW
|
450 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
475 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
450 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C)
|
Durée de vie mécanique
|
5 Mcycles
|
Puissance d'appel en W
|
1900 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
12 W à 20 °C
|
Vitesse de commande maxi
|
600 cyc/h à <55 °C
|
Temps de fonctionnement
|
40…50 ms ouverture
60…80 ms fermeture
|
Mode de raccordement
|
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 60 x 5 mm
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,2 N.m
Circuit de puissance :58 N.m
|
Support de montage
|
Platine
|
Dissipation thermique
|
12 W
|
Plage de puissance moteur
|
250…500 kW à 200…240 V 3 phases
250…500 kW à 380…440 V 3 phases
110…220 kW à 200…240 V 3 phases
250…500 kW à 480…500 V 3 phases
|
Type de démarreur moteur
|
Contacteur en ligne direct
|
Tension de la bobine-contacteur
|
400 V cc standard
400 V CA standard
380 V CA standard
415 V CA standard
|
Normes
|
JIS C8201-4-1
CEI 60947-4-1
EN 60947-4-1
CEI 60947-1
EN 60947-1
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
RMRoS
CB
ABS
CCC
UKCA
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|
Type de circuit de commande
|
Cc standard
CA à 40...400 Hz
|