Schneider-Electric Sonepar
 
LC1K06017E7 image- sonepar-france
LC1K06017E7
TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 48Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit TeSys K
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Contacteur
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-4
Description des pôles 3P
Composition des pôles 3 NO
[Ie] courant assigné d'emploi 6 A at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
Contacts auxiliaires 1 "O"
Complémentaires
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Puissance moteur kW 1,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
2,2 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
3 kW à 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3
1,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e
3 kW à 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4
Type de contacts auxiliaires Type instantané 1 "O"
[Uc] tension circuit de commande 48 V CA 50/60 Hz
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (at <50 °C)
Catégorie de surtension III
Normes EN/CEI 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Traitement de protection TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50016
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A (at 50 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A CA for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
110 A CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 110 A at 415 V conforming to CEI 60947
110 A at 440 V conforming to CEI 60947
80 A at 500 V conforming to CEI 60947
110 A at 220...230 V conforming to CEI 60947
110 A at 380...400 V conforming to CEI 60947
70 A at 660...690 V conforming to CEI 60947
Calibre du fusible à associer 25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
10 A gG for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
Impédance moyenne 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance d'appel en VA 30 VA (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 4,5 VA (at 20 °C)
Dissipation thermique 1,3 W
Temps de fonctionnement 10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Environnement
Certifications du produit schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Altitude de fonctionnement 2000 m sans déclassement
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm
Largeur de l'emballage 1 6,2 cm
Longueur de l'emballage 1 6,6 cm
Poids de l'emballage 1 180 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois