Schneider-Electric Sonepar
 
LC1K09008V7 image- sonepar-france
LC1K09008V7
TeSys LC1K - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20A - bobine 400Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit TeSys K
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Contacteur
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
Description des pôles 4P
Composition des pôles 2NO+2NF
Complémentaires
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 400 V CA 50/60 Hz
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (at <50 °C)
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
Support de montage Rail
Platine
Normes EN/CEI 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Degré de protection IP IP2x se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50016
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Couple de serrage 0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier cruciforme Philips n° 2
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv n°2
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A (at 50 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A CA for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
110 A CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 110 A at 415 V conforming to CEI 60947
110 A at 440 V conforming to CEI 60947
80 A at 500 V conforming to CEI 60947
110 A at 220...230 V conforming to CEI 60947
110 A at 380...400 V conforming to CEI 60947
70 A at 660...690 V conforming to CEI 60947
Calibre du fusible à associer 25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
Impédance moyenne 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance d'appel en VA 30 VA (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 4,5 VA (at 20 °C)
Dissipation thermique 1,3 W
Temps de fonctionnement 10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
15…25 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
5…15 ms excitation bobine + ouverture "O"
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h
Profondeur 57 mm
Environnement
Certifications du produit schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Température ambiante de stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans déclassement
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 5,5 cm
Poids de l'emballage 1 182 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois