Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V CA <= 400 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA <= 400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
20 A (at <60 °C) at <= 690 V CA AC-1 for circuit de puissance
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz standard
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Puissance moteur kW
|
2,2 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3
2,2 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3e
4 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e
4 kW à 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-4
4 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-4
4 kW à 440/690 V CA 50/60 Hz AC-4
|
Contacts auxiliaires
|
1 "F"
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A (at 60 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
110 A at 220...230 V conforming to CEI 60947
110 A at 380...400 V conforming to CEI 60947
110 A at 415 V conforming to CEI 60947
110 A at 440 V conforming to CEI 60947
80 A at 500 V conforming to CEI 60947
70 A at 660...690 V conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
90 A 50 °C - 1s for circuit de puissance
85 A 50 °C - 5 s for circuit de puissance
80 A 50 °C - 10 s for circuit de puissance
60 A 50 °C - 30 s for circuit de puissance
45 A 50 °C - 1 min for circuit de puissance
40 A 50 °C - 3 min for circuit de puissance
20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de puissance
80 A - 1s for circuit de signalisation
90 A - 500 ms for circuit de signalisation
110 A - 100 ms for circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for télécommande conforming to CEI 60947
10 A gG for télécommande conforming to VDE 0660
25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Télécommande: 690 V se conformer à BS 5424
Télécommande: 690 V se conformer à CEI 60947
Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 5424
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947
Circuit de puissance: 690 V se conformer à NF C 20-040
Télécommande: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
Circuit de puissance: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
Télécommande: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de puissance: 600 V UL 508 certifié se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for télécommande
|
Puissance d'appel en VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,5 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,8…1,15 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
Perte de niveau: >= 0,20 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h
|
Technologie bobine
|
Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for télécommande
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for télécommande
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Temps de fonctionnement
|
10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
15…25 ms désalimentation de bobine et ouverture NF
10…20 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
5…15 ms excitation bobine + ouverture "O"
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Durée de vie électrique
|
1,3 Mcycles 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e à Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 à Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 à Ue <= 440 V
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,18 kg
|