Schneider-Electric Sonepar
 
LC1K1610L7 image- sonepar-france
LC1K1610L7
TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 200..208Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1K
Application Contrôle
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Complémentaires
Catégorie d'emploi AC-3
AC-3e
Description des pôles 3P
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA <= 400 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA <= 400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 16 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
16 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 200...208 V CA 50/60 Hz
Puissance moteur kW 4 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
7,5 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 690 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3e
7,5 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-3e
4 kW à 690 V CA 50/60 Hz AC-3e
Contacts auxiliaires 1 "F"
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A (at 60 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 160 A CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 110 A at 440 V conforming to CEI 60947
80 A at 500 V conforming to CEI 60947
70 A at 660...690 V conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 115 A 50 °C - 1s for circuit de puissance
105 A 50 °C - 5 s for circuit de puissance
100 A 50 °C - 10 s for circuit de puissance
75 A 50 °C - 30 s for circuit de puissance
55 A 50 °C - 1 min for circuit de puissance
50 A 50 °C - 3 min for circuit de puissance
25 A 50 °C - >= 15 min for circuit de puissance
80 A - 1s for circuit de signalisation
90 A - 500 ms for circuit de signalisation
110 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
10 A gG for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
Impédance moyenne 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Puissance d'appel en VA 30 VA (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 4,5 VA (at 20 °C)
Dissipation thermique 1,3 W
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: >= 0,20 Uc (at <50 °C)
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h
Type de contacts auxiliaires Type instantané 1 "F"
Fréquence circuit signalisation <= 400 Hz
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Support de montage Platine
Rail
Couple de serrage 0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier cruciforme Philips n° 2
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv n°2
Temps de fonctionnement 10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Distance de non-recouvrement 0,5 mm
Endurance mécanique 10 Mcycles
Durée de vie électrique 1,3 Mcycles 16 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 16 A AC-3e à Ue <= 440 V
Robustesse mécanique Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 6 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Hauteur 58 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 57 mm
Poids du produit 0,18 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifications du produit schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Degré de protection IP IP2x se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50016
Température de fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans déclassement
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,6 cm
Largeur de l'emballage 1 4,8 cm
Longueur de l'emballage 1 6,2 cm
Poids de l'emballage 1 0,18 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois