Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220 V CA 50/60 Hz
|
Puissance moteur kW
|
4 kW at 380...415 V CA 50/60 Hz
4 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz
1,1 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A (at 55 °C) for circuit de puissance
10 A (at 55 °C) for circuit de signalisation
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
85 A CA conforming to NF C 63-110
85 A CA conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
68 A at <= 400 V conforming to NF C 63-110
68 A at <= 400 V conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
60 A 55 °C for circuit de puissance
|
Calibre du fusible à associer
|
20 A gI at <= 440 V for circuit de puissance
10 A gI for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
10 A gI for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
|
Impédance moyenne
|
4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 5424
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947
Circuit de puissance: 690 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à VDE 0110 gr C
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Support de montage
|
Rail
Panneau
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CE
UKCA
EAC
cULus
|
Mode de raccordement
|
Connecteur 1 câble(s) 1,5…6 mm²rigide
Connecteur 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Connecteur 1 câble(s) 0,5…6 mm²souple sans extrémité de câble
Connecteur 2 câble(s) 0,35…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Connecteur 1 câble(s) 0,35…6 mm²souple avec extrémité de câble
Connecteur 2 câble(s) 0,35…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :0,8 N.m - sur connecteur - avec tournevis pozidriv n°1
|
Temps de fonctionnement
|
6…8 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
7…14 ms excitation bobine + fermeture "F"
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
1200 cyc/h
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
23 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,9 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
1,5 W à 50/60 Hz
|
Fréquence circuit signalisation
|
<= 400 Hz
|