Schneider-Electric Sonepar
 
LC2D096Q7 image- sonepar-france
LC2D096Q7
TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 380Vca
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys D
Fonction produit Contacteur-inverseur
Nom de l'appareil LC2D
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
Présentation du produit Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
Description des pôles 3P
Power pole contact composition 3F
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
25 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
Puissance moteur kW 2,2 kW à 220...230 V CA 50 Hz
4 kW à 380...400 V CA 50 Hz
4 kW à 415...440 V CA 50 Hz
5,5 kW à 500 V CA 50 Hz
5,5 kW à 660...690 V CA 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 0,5 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
1 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
2 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
2 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
5 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
7,5 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Tension circuit de commande 380 V CA 50/60 Hz
Contact auxiliaire 1F+1O
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
25 A à <60 °C pour circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 250 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
Pouvoir assigné de coupure 250 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 30 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
61 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
105 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
210 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
100 A - 1 s pour circuit de signalisation
120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 25 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
20 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
Impédance moyenne 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz pour circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Durée de vie électrique 0,6 Mcycles 25 A AC-1 à Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
Puissance dissipée par pôle 0,2 W AC-3
1,56 W AC-1
Front cover Avec
Type de verrouillage Mécanique
Support de montage Platine
Rail
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
CCC
RINA
GL
UL
CSA
Mode de raccordement Télécommande: bornes à anneau (diamètre externe: 8 mm)
Circuit de puissance: bornes à anneau (diamètre externe: 8 mm)
Couple de serrage Télécommande: 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis: M3.5
Télécommande: 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis: M3.5
Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 8 mm vis: M3.5
Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis: M3.5
Temps de fonctionnement 12…22 ms fermeture
4…19 ms ouverture
Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 15 Mcycles
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
Dissipation thermique 2…3 W à 50/60 Hz
Type de contacts auxiliaires Type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Courant commuté minimum 5 mA pour circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V pour circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ pour circuit de signalisation
Compatibilité du contact M2
Code de compatibilité LC2D
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Degré de pollution 3
Température de fonctionnement -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Altitude de fonctionnement 0…3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue au feu V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
Hauteur 77 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 86 mm
Poids du produit 0,687 kg
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 730 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois