|
|
|
LC2D115F5
TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V 115A - bobine 110Vca
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
TeSys D
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur-inverseur
|
Nom de l'appareil
|
LC2D
|
Application du contacteur
|
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-4
AC-2
AC-3
|
Type de circuit de commande
|
CA
|
Type de bobine
|
Standard
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des pôles
|
3 NO
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Prêt à assembler
|
Technologie bobine
|
Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
|
Couvercle de protection
|
Avec
|
Contacts auxiliaires
|
1 "O" + 1 "F"
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for télécommande conforming to CEI 60947-5-1
|
Endurance mécanique
|
8000000 cycle
|
Hauteur
|
158 mm
|
Largeur
|
266 mm
|
Profondeur
|
148 mm
|
Poids du produit
|
6,35 kg
|
Environnement
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
CEI 60947-4-1
UL 508
EN 60947-5-1
CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
BV
RINA
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
DNV
GL
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
23 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
31,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,5 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|