Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur-inverseur
|
Nom de l'appareil
|
LC2D
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1
AC-3
|
Présentation du produit
|
Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
3 kW at 220...230 V CA 50 Hz
5,5 kW at 380...400 V CA 50 Hz
5,5 kW at 415...440 V CA 50 Hz
7,5 kW at 500 V CA 50 Hz
7,5 kW at 660...690 V CA 50 Hz
|
Puissance moteur HP (UL / CSA)
|
1 hp at 115 V CA 60 Hz for monophasé motors
2 hp at 230/240 V CA 60 Hz for monophasé motors
3 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 phases motors
3 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 phases motors
7,5 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 phases motors
10 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 phases motors
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
100 V CA 50/60 Hz
|
Contacts auxiliaires
|
1 "O" + 1 "F"
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
25 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
30 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
61 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
105 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
210 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
25 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
|
Durée de vie électrique
|
2 Mcycles 12 A AC-3 à Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 à Ue <= 440 V
|
Puissance dissipée par pôle
|
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3
|
Fréquence
|
Avec
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
GOST
BV
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL
CSA
CCC
GL
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
|
Temps de fonctionnement
|
12…22 ms fermeture
4…19 ms ouverture
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
15 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1,1 Uc 60…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
|
Puissance d'appel en VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
2…3 W à 50/60 Hz
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
|
Fréquence circuit signalisation
|
25 à 400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant se conformer à CEI 60529
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068-2-30
|
Degré de pollution
|
3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
|
Hauteur
|
77 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
86 mm
|
Poids du produit
|
0,697 kg
|