Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur inverseur
|
Nom de l'appareil
|
LC2D
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Présentation du produit
|
Prémonté, avec raccordements électriques précâblés
|
Description des pôles
|
4P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
4NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
125 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
55 A (at <60 °C) at <= 400 V CA AC-4 for circuit de puissance
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
380 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
125 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
135 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
320 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
640 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
990 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
|
Calibre du fusible à associer
|
200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
|
Durée de vie électrique
|
0,8 Mcycles 125 A AC-1 à Ue <= 440 V
|
Puissance dissipée par pôle
|
12,5 W AC-1
|
Fréquence
|
Sans
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
UL
GL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
DNV
BV
RINA
CSA
|
Mode de raccordement
|
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 4…25 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 4…16 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²rigide
Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 4…25 mm²rigide
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mm
Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur hexagonal tête de vis4 mm
|
Temps de fonctionnement
|
20…35 ms fermeture
6…20 ms ouverture
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
4 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…55 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…55 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1,1 Uc 55…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
|
Puissance d'appel en VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
6…10 W à 50/60 Hz
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant se conformer à CEI 60529
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068-2-30
|
Degré de pollution
|
3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 8 Gn pour 11 ms
Vibrations contacteur fermé: 3 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur fermé: 10 Gn pour 11 ms
|
Hauteur
|
127 mm
|
Largeur
|
207 mm
|
Profondeur
|
158 mm
|
Poids du produit
|
3,2 kg
|