Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur-inverseur
|
Nom de l'appareil
|
LC2D
|
Application du contacteur
|
Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Présentation du produit
|
Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
125 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
55 A (at <60 °C) at <= 400 V CA AC-4 for circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
22 kW at 220...230 V CA 50 Hz
37 kW at 380...400 V CA 50 Hz
45 kW at 415...440 V CA 50 Hz
55 kW at 500 V CA 50 Hz
45 kW at 660...690 V CA 50 Hz
|
Puissance moteur HP (UL / CSA)
|
20 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 phases motors
7,5 hp at 115 V CA 60 Hz for monophasé motors
15 hp at 230/240 V CA 60 Hz for monophasé motors
25 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 phases motors
60 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 phases motors
60 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 phases motors
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220 V CA 50/60 Hz
|
Contacts auxiliaires
|
1 "O" + 1 "F"
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
125 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
135 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
320 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
640 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
990 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
|
Durée de vie électrique
|
0,8 Mcycles 125 A AC-1 à Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3e
|
Puissance dissipée par pôle
|
12,5 W AC-1
5,1 W AC-3
5,1 W AC-3e
|
Fréquence
|
Avec
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 4…25 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 4…16 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²rigide
Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 4…25 mm²rigide
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mm
Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur hexagonal tête de vis4 mm
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
|
Temps de fonctionnement
|
20…35 ms fermeture
6…20 ms ouverture
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
4 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…55 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…55 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1,1 Uc 55…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
|
Puissance d'appel en VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
6…10 W à 50/60 Hz
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1
|
Fréquence circuit signalisation
|
25 à 400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|