Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys F
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur inverseur
|
Nom de l'appareil
|
LC2F
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1
|
Présentation du produit
|
Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
|
Description des pôles
|
4P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
4NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
200 A (at <40 °C) at <= 440 V CA AC-1
|
Contacts auxiliaires
|
1 "F"
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
200 A (at 40 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
1150 A CA conforming to CEI 60947-4-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
920 A conforming to CEI 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 min
400 A 40 °C - 3 min
320 A 40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
125 A aM at <= 440 V
200 A gG at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
15 W AC-1
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
EN 60947-1
CEI 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
CCC
RMRoS
UL
RINA
CB
ABS
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 95 mm²
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 95 mm²
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 20 x 3 mm
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :10 N.m
Télécommande :1,2 N.m
|
Degré de protection IP
|
IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 6 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 9 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
|
Hauteur
|
162 mm
|
Largeur
|
419 mm
|
Profondeur
|
171 mm
|
Poids du produit
|
8,86 kg
|