Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys K
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur-inverseur
|
Nom de l'appareil
|
LC2K
|
Application
|
Contrôle
|
Application du contacteur
|
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Présentation du produit
|
Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA 50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
6 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
1,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
2,2 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
3 kW à 440/690 V CA 50/60 Hz
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
115 V CA 50/60 Hz
|
Contacts auxiliaires
|
1 "O"
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A (at 60 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
110 A at 220...230 V conforming to CEI 60947
110 A at 380...400 V conforming to CEI 60947
110 A at 415 V conforming to CEI 60947
110 A at 440 V conforming to CEI 60947
80 A at 500 V conforming to CEI 60947
70 A at 660...690 V conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
90 A 50 °C - 1s for circuit de puissance
85 A 50 °C - 5 s for circuit de puissance
80 A 50 °C - 10 s for circuit de puissance
60 A 50 °C - 30 s for circuit de puissance
45 A 50 °C - 1 min for circuit de puissance
40 A 50 °C - 3 min for circuit de puissance
20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de puissance
80 A - 1s for circuit de signalisation
90 A - 500 ms for circuit de signalisation
110 A - 100 ms for circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
10 A gG for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
|
Impédance moyenne
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Durée de vie électrique
|
1,3 Mcycles 6 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 6 A AC-3e à Ue <= 440 V
0,05 Mcycles 36 A AC-4 à Ue <= 440 V
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier cruciforme Philips n° 2
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv n°2
|
Temps de fonctionnement
|
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
5 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (at <50 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
1,3 W
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type instantané 1 "O"
|
Fréquence circuit signalisation
|
<= 400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Distance de non-recouvrement
|
0,5 mm
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50016
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans déclassement
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
|
Robustesse mécanique
|
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 6 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,39 kg
|