|
|
|
LC2K0910B7TQ
contacteur inverseur TeSys LC2K 3P AC3 400V 9 A bobine 24 V CA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
TeSys K
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur-inverseur
|
Nom de l'appareil
|
LC2K
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-1
AC-3e
|
Type de circuit de commande
|
CA
|
Type de bobine
|
50/60 Hz CA
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des pôles
|
3 NO
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
Circuit de puissance: 20 A CA AC-1 (à <50 °C)
Circuit de puissance: 9 A CA AC-3
Circuit de puissance: 9 A CA AC-3e
|
Puissance moteur kW
|
2,2 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
4 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
4 kW à 440/500 V CA 50/60 Hz
4 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Puissance moteur hp
|
2 hp à 200/208 V CA 60 Hz se conformer à CSA
2 hp à 200/208 V CA 60 Hz se conformer à UL
3 hp à 230/240 V CA 60 Hz se conformer à CSA
3 hp à 230/240 V CA 60 Hz se conformer à UL
5 hp à 460/480 V CA 60 Hz se conformer à CSA
5 hp à 460/480 V CA 60 Hz se conformer à UL
5 hp à 575/600 V CA 60 Hz se conformer à CSA
5 hp à 575/600 V CA 60 Hz se conformer à UL
|
Contacts auxiliaires
|
1 "F"
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5 mm²rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4 mm²rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 0,75 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 0,34 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1,5 mm²rigide
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 4 mm²rigide
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 0,75 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 0,34 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borne à ressort 1 0,75 mm²rigide
Circuit de puissance: borne à ressort 1 1,5 mm²rigide
Circuit de puissance: borne à ressort 1 0,75 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borne à ressort 1 1,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borne à ressort 1 0,75 mm²rigide
Télécommande: borne à ressort 1 1,5 mm²rigide
Télécommande: borne à ressort 1 0,75 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borne à ressort 1 1,5 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteurs Faston 2clip - largeur: 2,8 mm
Circuit de puissance: connecteurs Faston 1clip - largeur: 6,35 mm
Télécommande: connecteurs Faston 2clip - largeur: 2,8 mm
Télécommande: connecteurs Faston 1clip - largeur: 6,35 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Prêt à assembler
|
Technologie bobine
|
Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: >= 0,20 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
Opérationnel: 0,8…1,15 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Télécommande: 690 V se conformer à BS 5424
Télécommande: 690 V se conformer à CEI 60947
Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 5424
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947
Circuit de puissance: 690 V se conformer à NF C 20-040
Télécommande: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
Circuit de puissance: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
Télécommande: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de puissance: 600 V UL 508 certifié se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Tenue à la flamme
|
Classe C2 se conformer à NF F 16-101
Classe C2 se conformer à NF F 16-102
V1 se conformer à UL 94
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance : - câble 0,34…1,5 mm² - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 plat tête de vis M6
Circuit de puissance : - câble 0,34…2,5 mm² - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 plat tête de vis M6
Circuit de puissance : - câble 0,75…4 mm² - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 plat tête de vis M6
Circuit de puissance : - câble 1,5…4 mm² - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 plat tête de vis M6
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V CA <= 400 Hz
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 50 °C) for télécommande
20 A (at 50 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A at 690 V CA for télécommande conforming to CEI 60947
110 A at 690 V CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A at 690 V CA for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
|
Pouvoir assigné de coupure
|
110 A at 220...230 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A at 220...230 V for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
110 A at 380...400 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A at 380...400 V for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
110 A at 415 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A at 415 V for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
110 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A at 440 V for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
70 A at 660...690 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
70 A at 660...690 V for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
80 A at 500 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
80 A at 500 V for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for télécommande conforming to CEI 60947
10 A gG for télécommande conforming to VDE 0660
25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
|
Puissance d'appel en VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,5 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Temps de fonctionnement
|
10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
15…25 ms désalimentation de bobine et ouverture NF
5…15 ms excitation bobine + ouverture "O"
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for télécommande
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for télécommande
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for télécommande
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,39 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Degré de protection IP
|
IP2x se conformer à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à CEI 60068
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans déclassement
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn contacteur fermé
6 gn contacteur ouvert
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn 5…300 Hz contacteur ouvert
4 gn 5…300 Hz contacteur fermé
|
Dissipation thermique
|
1,3 W at 50/60 Hz for télécommande
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
350,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
29,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
29,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,450 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,950 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|