|
|
|
LC3D18AM7
TeSys LC3D - démarreur étoile triangle sur platine - bobine 220Vca
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys D
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur étoile triangle
|
Nom de l'appareil
|
LC3D
|
Application du contacteur
|
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Présentation du produit
|
Précâblé
|
Description des pôles
|
3 3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
18 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
11 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
22 kW à 415 V CA 50/60 Hz
22 kW à 440 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220 V CA 50/60 Hz
|
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
|
1 "O" pour contacteur étoile KM1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
|
Durée de vie électrique
|
1,65 Mcycles 18 A AC-3 à Ue <= 440 V
|
Coque de protection
|
Capot de protection
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
UL 508
CEI 60947-5-1
CEI 60947-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
BV
RINA
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
UL
GL
DNV
GOST
|
Complémentaires
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…6 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
|
Vitesse de commande maxi
|
30 cyc/h à <60 °C
|
Temps de démarrage
|
30 s
|
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
2…3 W à 50/60 Hz
|
Type de contacts auxiliaires
|
Liés mécaniquement se conformer à CEI 60947-5-1 3 1 "O" + 1 "F"
Contact miroir se conformer à CEI 60947-4-1 3 1 "O"
|
Fréquence circuit signalisation
|
25 à 400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimum
|
17 V pour circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Largeur
|
144 mm
|
Hauteur
|
124 mm
|
Profondeur
|
143 mm
|
Poids du produit
|
1,73 kg
|
Environnement
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant se conformer à CEI 60529
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068-2-30
|
Degré de pollution
|
3
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…70 °C à Uc
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,724 kg
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|