Catégorie d'emploi
|
AC-43
|
Description des pôles
|
3P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A CA AC-43
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
63 A (at 40 °C)
|
Puissance moteur kW
|
15 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
30 kW à 400 V CA 50/60 Hz
33 kW à 415 V CA 50/60 Hz
37 kW à 500 V CA 50/60 Hz
55 kW à 660 V CA 50/60 Hz
33 kW à 440 V CA 50/60 Hz
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
48 V CA 50 Hz
|
Type de commande
|
Bouton noir avant
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
756 A se conformer à CEI 60947-4
946 A se conformer à CEI 60947-4
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
105 kA se conformer à CEI 60947-2
|
Pouvoir de coupure
|
Icu 10 kA à 600...690 V (cos φ 0,5) se conformer à CEI 60947-2
Icu 30 kA à 480...525 V (cos φ 0,25) se conformer à CEI 60947-6-2
Icu 50 kA à <= 440 V (cos φ 0,25) se conformer à CEI 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
10 kA à 600...690 V se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 480...525 V se conformer à CEI 60947-2
50 kA à <= 440 V se conformer à CEI 60947-2
|
Temps de coupure maximal
|
4 ms
|
Limite de contrainte thermique
|
300000 A².s
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-4
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,25…0,7 Uc perte de niveau à <55 °C
0,85…1,1 Uc opération à <55 °C
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-1
|
Puissance d'appel en VA
|
375 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
25 VA (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
5 W à 32 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
7 W à 50 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
9 W à 63 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
4,4 W à 25 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
5,8 W à 40 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
8 W à 50°Hz pour télécommande
|
Temps de fonctionnement
|
12…35 ms CA réseau fermeture à 20 °C pour télécommande
7…20 ms CA réseau ouverture à 20 °C pour télécommande
|
Durée de vie électrique
|
1 Mcycles sur AC-3 3 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
0,9 Mcycles sur AC-3 10 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
0,6 Mcycles sur AC-3 25 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
0,5 Mcycles sur AC-3 35 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
0,2 Mcycles sur AC-3 50 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
|
Endurance mécanique
|
1,2 Mcycles
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble 6…50 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble 6…25 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble 6…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble 6…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble 6…50 mm² - rigidité du câble: rigide
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance :6 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Largeur
|
90 mm
|
Hauteur
|
243 mm
|
Profondeur
|
192 mm
|
Poids du produit
|
3,7 kg
|
Normes
|
CEI 60364
NF C 63-110
CEI 60947-4
CEI 60947-1
BS 4941
VDE 0110
VDE 0660
NF C 63-650
NF C 20-040
VDE 0100
VDE 0113
BS 5424
VDE 0170
BS 4752
VDE 0171
VDE 471
NF C 63-130
CEI 60158-1
NEN
NF C 79-100
CEI 60204-1
NBN
CEI 60204-2
CEI 60947-2
NF C 63-120
|
Certifications du produit
|
GL
DEMKO
CSA
NEMKO
ASTA
ASEFA
USSR
BV
UL
OVE
NKK
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
SETI
SCC
RINA
ASE
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations déchargé: 3 Gn, 1 à 300 Hz
Vibrations alimenté: 3 Gn, 1 à 300 Hz
Chocs déchargé: 8 Gn pour 11 ms
Chocs alimenté: 8 Gn pour 11 ms
|
Degré de protection IP
|
IP20 B se conformer à CEI 60144
IP20 B conforming to CEI 60529
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans réduction de courant
|