Schneider-Electric Sonepar
 
LD5LD030E image- sonepar-france
LD5LD030E
Integral 63 - contacteur-disjoncteur inverseur - 63A - 48Vca 50Hz
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys Integral 63
Type de produit ou équipement Contacteur-disjoncteur inverseur
Nom de l'appareil LD5LD
Catégorie d'emploi AC-43
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 63 A CA AC-43
[Ith] courant thermique conventionnel 63 A à <40 °C
Puissance moteur kW 15 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
30 kW à 400 V CA 50/60 Hz
33 kW à 415 V CA 50/60 Hz
37 kW à 500 V CA 50/60 Hz
55 kW à 660 V CA 50/60 Hz
33 kW à 440 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 48 V CA 50 Hz
Test de fonctionnement Auto-test
Type de commande Bouton arrêt d'urgence rouge avant se conformer à CNOMO
Complémentaires
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 756 A se conformer à CEI 60947-4
946 A se conformer à CEI 60947-4
[Ipk] courant assigné de crête admissible 105 kA se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure Icu 10 kA à 600...690 V (cos φ 0,5) se conformer à CEI 60947-2
Icu 30 kA à 480...525 V (cos φ 0,25) se conformer à IEC 60947-6-2
Icu 50 kA à <= 440 V (cos φ 0,25) se conformer à CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 10 kA à 600...690 V se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 480...525 V se conformer à CEI 60947-2
50 kA à <= 440 V se conformer à CEI 60947-2
Temps de coupure maximal 4 ms
Limite de contrainte thermique 300000 A².s
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-4
Plage de tension du circuit de commande 0,25…0,7 Uc perte de niveau à <55 °C
0,85…1,1 Uc opération à <55 °C
[Ui] tension d'isolement 690 V se conformer à IEC 60947-1
Puissance d'appel en VA 375 VA 50 Hz (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 25 VA (à 20 °C)
Dissipation thermique 5 W à 32 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
7 W à 50 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
9 W à 63 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
4,4 W à 25 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
5,8 W à 40 A par pôle, état sous tension pour circuit de puissance
8 W à 50°Hz pour télécommande
Temps de fonctionnement 12…35 ms CA réseau fermeture à 20 °C pour télécommande
7…20 ms CA réseau ouverture à 20 °C pour télécommande
Durée de vie électrique 1 Mcycles sur AC-3 3 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
0,9 Mcycles sur AC-3 10 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
0,6 Mcycles sur AC-3 25 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
0,5 Mcycles sur AC-3 35 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
0,2 Mcycles sur AC-3 50 kA à 415 V - après 1 cycle O-CO-r-CO à Isc
Endurance mécanique 1,2 Mcycles
Mode de raccordement Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble 6…50 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble 6…25 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble 6…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble 6…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble 6…50 mm² - rigidité du câble: rigide
Couple de serrage Circuit de puissance: 6 N.m - sur borniers à vis-étrier
Largeur 181 mm
Hauteur 275 mm
Profondeur 194 mm
Poids du produit 7,6 kg
Environnement
Normes NEN
IEC 60947-1
NF C 63-650
CEI 60947-2
BS 5424
NF C 63-110
CEI 60947-4
VDE 0113
VDE 0100
VDE 0660
IEC 60204-1
BS 4941
VDE 0171
VDE 471
NBN
IEC 60204-2
NF C 20-040
NF C 79-100
NF C 63-120
CEI 60364
VDE 0170
IEC 60158-1
NF C 63-130
BS 4752
VDE 0110
Certifications du produit DNV
SCC
ASEFA
DEMKO
CSA
RINA
NEMKO
NKK
OVE
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
USSR
SETI
BV
GL
ASE
ASTA
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Robustesse mécanique Vibrations déchargé: 3 Gn, 1 à 300 Hz
Vibrations alimenté: 3 Gn, 1 à 300 Hz
Chocs déchargé: 8 Gn pour 11 ms
Chocs alimenté: 8 Gn pour 11 ms
Degré de protection IP IP20 B se conformer à IEC 60144
IP20 B se conformer à CEI 60529
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 9,723 kg
Hauteur de l'emballage 1 25 cm
Largeur de l'emballage 1 26 cm
Longueur de l'emballage 1 35 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois