Schneider-Electric Sonepar
 
LE1D09P706S16 image- sonepar-france
LE1D09P706S16
TeSys LE - GV2 - LC - Coffret pal 230v 50 60hz 1 1 6a
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Environnement
Certifications du produit UKCA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,500 cm
Largeur de l'emballage 1 15,000 cm
Longueur de l'emballage 1 20,500 cm
Poids de l'emballage 1 920,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 4,100 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 32
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 40,800 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois