|
|
|
LE1D35U7
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 35A - bobine 240Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LE
|
Nom de l'appareil
|
LE1D
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur DOL intégré
|
Application
|
Standard
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
|
Complémentaires
Puissance moteur kW
|
15 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
15 kW à 415 V CA 50/60 Hz
15 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]
|
26,5 A
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
240 V CA 50/60 Hz
|
Nombre d'entrée de câble
|
2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
|
Largeur
|
101 mm
|
Hauteur
|
201 mm
|
Profondeur
|
153,5 mm
|
Poids du produit
|
4,32 kg
|
Environnement
Matière
|
Polycarbonate
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Certifications du produit
|
UKCA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
19,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,246 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,975 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|