|
|
|
LE1M35V721
TeSys LE1M - démarreur en coffret - 10..14A - bobine 400Vca
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LE
|
Nom de l'appareil
|
LE1M
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur DOL intégré
|
Application
|
Standard
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Contacteur
Borne de terre
Bornier neutre
Relais de surcharge thermique
|
Zone de réglage de protection thermique
|
10…14 A
|
Puissance moteur kW
|
3 kW à 240 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
3 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
|
Complémentaires
Signalisation locale
|
En fonctionnement :DEL (jaune)
|
Nombre d'entrée de câble
|
2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: Pg 13 haut
2 entrée câble: Pg 21 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: Pg 13 inférieur
2 entrée câble: Pg 21 inférieur
2 entrée câble: Pg 16 haut
2 entrée câble: Pg 16 inférieur
|
Largeur
|
78 mm
|
Hauteur
|
160 mm
|
Profondeur
|
108 mm
|
Poids du produit
|
0,6 kg
|
Environnement
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Certifications du produit
|
UKCA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
577,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,899 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|