Schneider-Electric Sonepar
 
LE1M35V722 image- sonepar-france
LE1M35V722
TeSys LE1M - démarreur en coffret - 12..16A - bobine 400Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE1M
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Standard
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Contacteur
Borne de terre
Bornier neutre
Relais de surcharge thermique
Zone de réglage de protection thermique 12…16 A
Puissance moteur kW 4 kW à 240 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
3,7 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
Tension du circuit de commande [Uc] 400 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
Complémentaires
Signalisation locale En fonctionnement :DEL (jaune)
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: Pg 13 haut
2 entrée câble: Pg 21 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: Pg 13 inférieur
2 entrée câble: Pg 21 inférieur
2 entrée câble: Pg 16 haut
2 entrée câble: Pg 16 inférieur
Largeur 78 mm
Hauteur 160 mm
Profondeur 108 mm
Poids du produit 0,6 kg
Environnement
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Certifications du produit UKCA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,5 cm
Largeur de l'emballage 1 16,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 574,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois